デジタル通信でタッチセンサを制御
タッチセンサはIO-Linkで簡単・柔軟に組み込むことができます。また、標準機能のデジタル入力により、IO-Linkを使わなくても機能します。IO-Linkでは多彩な点灯色の設定ができます。
スイッチとして
2点の入力をリレーやコントローラに接続して、システムの状態を多彩な点灯で表現できます。設定した機能はタッチセンサに保存されます。そのため、スイッチ操作とボタン操作の機能が同時に使えます。
ワイヤレスのIoTゲートウェイ
タッチセンサをゲートウェイに接続して、ケーブルの届かない場所にも無線通信で情報を伝送できます。