• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. ecolink
  2. ecolinkバージョン

各業界・使用環境に合わせたI/O信号用、ネットワーク用、電源用ケーブルの幅広いランナップ

アイコン説明
一般・FA 工作機械
金属加工
油圧システム
ハイジェニック
ウェットエリア
食品産業
建機・特装車
過酷な環境下
溶接  ATEX
各ecolinkバージョン比較表
EVC
耐油性
EVT
温度
EVF
食品
EVM
建機
EVW
溶接
EVS
標準
ENC..A
(Atex)
EVC..A
(Atex)
アプリケーション  
ケーブル種類 I/O信号用
電源用
ネットワーク用
油、グリース、クーラント耐性
洗浄剤・消毒剤耐性
耐食性(ステンレスナット)
紫外線耐性
溶接アプリケーション
手で締め込み可能
高い保護構造IP67、IP68、IP69K  
プロファイルシールリング付
M8コネクタ
メカニカルエンドストップ付
M12コネクタ
高い振動・耐衝撃性
ケーブルベアと捻じれに
強いケーブル
シリコンフリー
ハロゲンフリー
UL&CSA承認
エコラボ認定

EVC - (耐油性)
ファクトリーオートメーション、工作機械産業、金属加工産業、油圧アプリケーション向け

産業環境の要求に適した高品質なPUR材質です。 鉱物油、油圧油、脂肪、クーラント、紫外線に耐性があります。 コネクターはハロゲンフリー/シリコンフリー、ケーブルはドラッグチェーンや捻り動作に対応しています。

EVT- (温度)
ハイジェニックおよびウエットエリア、食品産業向け

高品質なPVC外装とケーブル、金メッキコンタクト、ハイグレードステンレス(316L/1.4404)のナットを備えています。 産業での標準的な洗浄液や消毒液に耐性があり、長い寿命を保証します。 これらの製品は、過酸化水素および過酢酸を洗浄および消毒に使用する充填システムでは、寿命が限られています。 このような場合には、EVFシリーズの製品をお奨めします。

EVF – (食品)
ハイジェニックおよびウエットエリア、食品産業向け

高品質のPP外装と革新的なMPPEシース断熱材を使用した特殊ケーブルは、産業の標準的な洗浄液や消毒液に非常に優れた耐性があります。 特徴的な輪郭を持つナットは、濡れた手でも確実に締め付けることができます。 滑らかな表面は汚れの堆積を防ぎ、問題なく清掃することができます。

EVM – (建機)
建設機械やグリッターなどの特に厳しい環境でのアプリケーション用

モバイル環境の要件に適した高品質なPUR材質です。 鉱物油、油圧油、脂肪、クーラントに耐性があります。 コネクターはハロゲンフリー/シリコンフリー、ケーブルはドラッグチェーンや捻り動作に対応しています。 耐食性ナットは、ステンレス(316L/1.4404)製です。

EVW – (溶接)
溶接アプリケーション用

特別なハロゲンフリーのPURケーブルは、溶接スパッタの焼き付きを防ぎます。 テフロンコートのナットは溶接スパッタの付着を防ぎます。
ケーブルはドラッグチェーンや捻り動作に対応しており、溶接ロボットのアプリケーションに適しています。

EVS – (標準)
標準アプリケーション用

ファクトリーオートメーションに使用できる低コストな製品です。

ENC..A – (Atex)
ATEXカテゴリ1D/1Gの防爆エリアでのアプリケーション用 1D and 1G.

これらの青色コネクタは、カテゴリ1D / 1Gの本質安全回路のATEXアプリケーションで使用するように設計されています。 PURケーブルはインダクタンスとキャパシタンスが低く、長いケーブル長のアプリケーションでも使用できます。 シース断熱材の材質は、摩擦による静電気の危険性を低減します。
ドイツで通知された認証機関のDEKRA EXAMは、タイプテストを受けてコネクターを認証しています。
コンポーネントのECタイプ試験証明書は、すべてのEU諸国で有効です。

EVC..A – (Atex)
ATEXカテゴリ2D・3D/3Gの防爆エリアでのアプリケーション用2D, 3D and 3G.

ecolinkシリーズのifmコネクターは、厳しい標準要件に準拠しており、2D、3D、および3GカテゴリのATEXエリアで使用できます。
ドイツで通知された認証機関のDEKRA EXAMは、タイプテストを受けてコネクターを認証しています。
コンポーネントのECタイプ試験証明書は、すべてのEU諸国で有効です。

EVF – (食品)
組立式

この革新的で特許取得済みの技術により、ストレインリリーフとケーブルシールは厳密に分離されています。ストレインリリーフは強力な引っ張り歪みの場合でも確実にケーブルをクランプする非常に強力な3方向ボールクランプによって保証されています。厳密な分離のおかげで、シーリングポイントにケーブルが変形しないようにシールに機械的負荷がかかりません。高弾性のケーブルシールは、ケーブル入口のすぐ上に配置され、強力なケーブルの動きがあっても確実にシールします。これにより、汚れの蓄積を防ぎ、コネクタを簡単に清掃することができます。
特許取得済みの技術のおかげで、これらの組立コネクターは保護構造IP65、IP67、IP68、IP69Kを実現します。