You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

»サイロアプリケーション

AS-iでサイロアプリケーションを簡単に配線してコスト削減

AS-iエアーボックスは、エレクトロニクスと空圧を1つの外装に組み合わせています。
4ステップの簡単な取付け:

AS-i AirBox
  1. 黄色いAS-iフラットケーブルを下部に配置
  2. 上部を配置
  3. スライドして接続
  4. 圧縮空気の供給とアクチュエータの接続が、標準空圧チューブで行われます
  1. プッシュイン式空圧チューブが漏れを防止

コスト削減は、取付けとセットアップのコストを減らすだけではなく、不要な漏れを防止することも意味します。ここで分散型のエアーボックスが役立ちます。バルブはアクチュエータのすぐそばにあります。

その他のメリット:

  • 圧力減少によるコスト削減
  • 切替時間の短縮
  • より短い空圧チューブ

AS-i Safety at Work:非常停止用スイッチ

AS-iのセーフティテクノロジ:シンプル、直感的、柔軟。

非常停止用スイッチの従来型配線は非常に複雑です。
ケーブルを適切な長さに切断して敷設する必要があります。非常停止用スイッチの端子部では、ケーブルを接点に接続する前に、被覆を剥いてワイヤエンドスリーブに取り付ける必要があります。

As-iはケーブル配線と組立てのコストを必要最低限に削減できます。M12接続ケーブルを使用して、非常停止用スイッチをケーブル ピックアップコネクタに接続するだけで、ピアシング法により迅速で安全な接続が保証されます。

  • ピアシングテクノロジにより非常に簡単な配線
  • ドキュメントの削減
  • 明確な構造
  • トラブルシューティングが容易

RFIDとAS-iによる識別とコーディング

生産管理におけるユニークな組合せ

  • タグはアンテナが通過する際に自動的に読取り
  • あらゆるアプリケーションで高い読取り信頼性
  • ヘッドエンドであるゲートウェイは、値を各フィールドバスに伝送
  • AS-i証明書により、メーカに依存しない互換性を保証

データとエネルギ用の簡単な配線

  • 迅速な接続
  • 柔軟な分岐
  • スクリーニングなし
  • アドレス指定、接続、準備完了!

設定は不要。

AS-iによる賢いプロセスバルブ配線

AS-i―食品およびプロセスアプリケーション向けのソリューション

従来型の配線

  • 多くの端子
  • 複雑な配線
  • 長い空圧チューブ
  • 大量のドキュメント
  • わかりにくい

AS-i経由の制御とフィードバック

  • 2線式の1本のケーブルで電源供給とデータ伝送
  • クイック接続テクノロジ
  • 柔軟な分岐、シンプルで明確な構造