You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. AS-iのメリット
  2. システム統合

AS-Interface(AS-i)のシステム統合

AS-iを始めるには何が必要でしょうか。

マスタ、電源ユニット、およびさまざまな標準接続機器が、各AS-iシステムの基盤を形成します。非安全接続機器も可能です(混合動作)。マスタは周期的ポーリングにより、接続機器とのデータ交換を確保します。AS-iの電源ユニットは、接続機器とセンサに電源を供給します。

迅速なコントローラ統合

AS-iシステムは、シーメンス、Rockwell、シュナイダー、オムロンなどのさまざまなコントローラに簡単に接続できます。
ハードウェアに加えて、ifmはPLCへのデータ接続スタートアップパッケージも提供しています。

PLCスタートアップパッケージ

スタートアップパッケージを使用して、さまざまなメーカの産業用コントローラと、AS-iシステムをセットアップしましょう。ifmは設定とセットアップが簡単で、エラーを回避できるよう、既製のプログラミングサンプルとアプリを提供します。
次のコンテンツは無料でダウンロードできます。

  • PLC(シーメンス、Rockwell、シュナイダー、オムロン)への迅速な統合のためのセットアップガイド
  • デバイス記述ファイル(GSDML、ESI、EDS)
  • 取扱説明書
  • シーメンスコントローラ向けのサンプルプログラム
  • DTA-RFID、O3Dカメラ、IO-Linkなどのシステムソリューションアプリ

必要なスタートアップパッケージは、それぞれの製品詳細ページのダウンロードセクションにあります。

  • 有効な製品番号を入力してください。

特別仕様の製品、またはカタログに掲載されていない製品に関する資料が必要な場合は、サービスセンター(0120-78-2070)までお問い合わせください。