You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. AS-iのメリット
  2. システム概要

AS-Interface(AS-i)システムの概要

AS-Interface(AS-i)が提供する改善とは?

世界中の企業が、プラントの効率と稼働率を向上させるために、シンプルな配線およびオートメーションテクノロジを必要としています。そこに必ずあるのがAS-iです。高度なAS-iテクノロジは、高い稼働率、ノイズ耐性、多様な診断機能を提供します。

シンプルで非常に安定した、実績あるテクノロジにより、センサからの診断情報をPLCと上位のITインフラに同時に伝送できます。モジュール式の構造と柔軟な接続テクノロジにより、AS-iシステムに容易に統合できます。

2線式フラットケーブルはデータとエネルギを伝送し、複雑な並列配線を排除します。

AS-iの詳細にご興味ございますか?非常に簡単です。
AS-iの重要な要素とメリットをまとめました。

AS-i Topologie
AS-iの主要点:
トポロジ 柔軟な構造
データと電源用の非シールド2線式ケーブル
ケーブル長 100m、最高1,000mまで延長可能、光ファイバ使用の場合3,000mまで可能
I/O数 デジタル、アナログ、セーフティデータ用に入力496点+出力496点
サイクル時間 5~10ms

AS-Linkが提供するもの

  • IEC 62026-2に準拠した国際標準システム。
  • AS-iにより、様々なタイプのトポロジでケーブル配線可能です。
    従来型の複雑な並列配線を削減できます。
  • ケーブル配線は、様々なフィールドバスシステム(EtherNet/IP、Profibus-DP、Profinet、EtherCatなど)で制御システムに接続できます。

AS-iのメリットはどのようなものでしょうか?

  • 簡単に実装できる非シールドの配線および電圧コンセプト。
  • AS-iは簡単に拡張できる、柔軟で安価なシステムです。
  • セーフティデータと非セーフティデータを同じシステムで処理可能です。
  • セットアップの複雑さが軽減され、文書化のインプットも削減。多様な診断機能もあります。
  • モジュール構造と柔軟な接続テクノロジにより、端子数を削減。

結論

AS-iは、スマート産業オートメーションの将来に備えた基盤を、簡単かつ快適に構築する方法を提供します。

AS-i ClassicLineモジュール

工具不要の迅速な取付けテクノロジを、アニメーションでご紹介します。

ユーザはフラットケーブルをモジュールの下部に3方向から挿入できます。スライドで上部と下部をロックします。