- AS-iのメリット
- システム概要
AS-Interface(AS-i)システムの概要
AS-Interface(AS-i)が提供する改善とは?
世界中の企業が、プラントの効率と稼働率を向上させるために、シンプルな配線およびオートメーションテクノロジを必要としています。そこに必ずあるのがAS-iです。高度なAS-iテクノロジは、高い稼働率、ノイズ耐性、多様な診断機能を提供します。
シンプルで非常に安定した、実績あるテクノロジにより、センサからの診断情報をPLCと上位のITインフラに同時に伝送できます。モジュール式の構造と柔軟な接続テクノロジにより、AS-iシステムに容易に統合できます。
2線式フラットケーブルはデータとエネルギを伝送し、複雑な並列配線を排除します。
AS-iの詳細にご興味ございますか?非常に簡単です。
AS-iの重要な要素とメリットをまとめました。
| トポロジ | 柔軟な構造 |
| 中 | データと電源用の非シールド2線式ケーブル |
| ケーブル長 | 100m、最高1,000mまで延長可能、光ファイバ使用の場合3,000mまで可能 |
| I/O数 | デジタル、アナログ、セーフティデータ用に入力496点+出力496点 |
| サイクル時間 | 5~10ms |
AS-Linkが提供するもの
- IEC 62026-2に準拠した国際標準システム。
- AS-iにより、様々なタイプのトポロジでケーブル配線可能です。
従来型の複雑な並列配線を削減できます。 - ケーブル配線は、様々なフィールドバスシステム(EtherNet/IP、Profibus-DP、Profinet、EtherCatなど)で制御システムに接続できます。
AS-iのメリットはどのようなものでしょうか?
- 簡単に実装できる非シールドの配線および電圧コンセプト。
- AS-iは簡単に拡張できる、柔軟で安価なシステムです。
- セーフティデータと非セーフティデータを同じシステムで処理可能です。
- セットアップの複雑さが軽減され、文書化のインプットも削減。多様な診断機能もあります。
- モジュール構造と柔軟な接続テクノロジにより、端子数を削減。
結論
AS-iは、スマート産業オートメーションの将来に備えた基盤を、簡単かつ快適に構築する方法を提供します。