• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. O3M 3Dスマートセンサ – 概要
  2. 製品の選択 O3M
  3. NETIS登録製品:建機・特装車用システム

物流車両安全サポートシステム

物流現場での事故防止とドライバーの負荷軽減のため、ToF式3Dセンサ技術を活用した車両運行安全サポートシステムをご提案します。

フォークリフトやリーチスタッカ操縦中の死角確認/プラットフォームからの車両転落防止サポート

リフレクタ検知システム

赤外線イルミネーションとToセンサを搭載しており、照明不要で反射板(リフレクタ)を検知し、ブザーとシグナルタワーで接近や危険を知らせます。デフォルト設定は、緑(8m)、黄(5m)、赤(2m)、最大検知距離は20mです。リフレクタを検知し、ほこり等には反応しません。カメラは4台まで拡張可能。自由に使用できる3本の出力を備えています。

フォークリフトやリーチスタッカなどの周囲確認安全サポート

オブジェクト検知システム

赤外線イルミネーションとToセンサを搭載しており、照明不要で物体に反応してブザーとLED で危険を知らせます。センサと検知体の距離が3m 以下になると、LEDが点滅します。1.5m以下になるとLEDの点滅とブザー音でお知らせします。

  • 例えば超音波センサ2個まで追加入力可能です
  • 自由に設定可能な2本の出力を備えています

フォークリフト、リーチスタッカなどに設置した3Dカメラで設定範囲内の作業員やオブジェクトを検知

  • 本商品はセーフティーセンサーではありません。運転者の死角をサポートすることを目的としています。
  • 検知能力には限界があります。安全運転を心がけてください。
  • 製品の接続は電気技術者が実施してください。 
  • システムの起動には最大30秒かかる場合があります。