• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. O3M 3Dスマートセンサ – 概要
  2. O2M AIカメラによる人物検出

人物検出用2D AIカメラセンサ

建機・特装車用人物検知AIカメラ本体

建機・特装車に最適な人物検出に特化した高精度AIカメラセンサで誤警告を抑制

O2M500は、安全が最優先される現場において、人物を確実に検出する高性能2D AIカメラセンサです。取り回しが難しい建機・特装車向けに最適化されており、薄暮時など視認性が低下する厳しい作業環境下でも、人物を安定して確実に検出します。
高性能AIを内蔵した優れた処理能力に加え、産業用途に求められる堅牢設計を両立し、O2M AIカメラセンサは人身事故の未然防止に貢献し、安全性と作業効率を同時に高めます。ドイツで開発・製造された、ifmによる高品質・高信頼の製品です。

O2Mの特長

製品の特長

人物検出

人物をリアルタイムで確実に認識し、不要な物体検出を抑制する高精度な検出性能

ifm Deep Learning

高性能AIプロセッサによるifm独自の人物検出アルゴリズムを実装

複数の通信規格に対応

CAN・CANopen・SAE J1939の主要プロトコルに対応し、Fast Ethernet・UDP・RTP・RTSPによるリアルタイム通信と、H.264・H.265・MJPEG形式のライブ動画ストリーミングに対応した高度な通信機能を搭載

堅牢性を追求

建機・特装車に最適化された設計により、優れた耐振動・耐衝撃性能を発揮

使いやすい

Ethernetまたは内蔵Webサーバを利用し、ifm Vision Assistantソフトウェアを用いて設定や更新を容易に実行

ワンストップ提供

導入前後いつでも専門的なサポートを提供
製品の標準化により、O3M AIカメラセンサはifmの建機・特装車向け製品や制御システム、HMIとシームレスに統合可能

アプリケーション

フォークリフトのエリア監視

課題
倉庫の棚や商品、積荷によってフォークリフト運転者の視界が遮られる。作業員の導線や動きを予測することが難しく、衝突回避に迅速な判断と対応が求められる。

O2M500のメリット:

  • 最大30m先まで人を確実に検出
  • 高解像度HDRカメラにより、さまざまな光条件や複雑な環境下でも安定した検出性能を発揮
  • 人物に対する衝突警告により誤警告を抑制し、運転者が信頼できる警告を実現

廃棄物収集車の後方監視

課題
廃棄物収集車のバック時は見通しが悪く、危険性が高まる。障害物が多い狭い道路では、突然現れる歩行者との衝突リスクが高い。

O2M500のメリット:

  • 人物に対する危険性が高い場合に限り警告を発信
  • 最大30mの距離から人物を早期に検出し、衝突を未然に防止
  • 路上の枝など危険性の低い対象による不要な警告を抑制し、人物の安全保護に特化

建設機械の衝突警告

課題
作業現場で発生する粉塵により視界が悪化し、見通しが大きく制限される。常に注意力が求められる建設現場では、予測不可能な障害物や人物との衝突リスク回避に迅速な対応が必要。

O2M500のメリット:

  • 建設機械の作業・走行範囲内にいる人物を最大30メートルまで確実に検出
  • 薄暮時や強い直射日光、粉塵の多い環境などの過酷な条件下でも安定した動作を維持
  • レンズの汚れを自己診断し、常に高い検出性能と操作信頼性を維持

AIによる人物検出

完全ドイツ製でifm独自開発による高性能ディープラーニングAIを搭載

ifmでは、世界各国の規格に準拠するプロセスと構成部品を採用しています。ハードウェア・ソフトウェア・AIアルゴリズムの開発・製造から製造までをすべてドイツ国内で一貫して行い、高品質と高い信頼性を確保。ワンストップ提供による、ifmならではの高い信頼性です。

独自ロジックの統合によりO2M AIカメラセンサのカスタマイズが可能

O2M AIカメラセンサにユーザー独自のロジックや機能の実装が可能で、データの事前処理や映像への個別オーバーレイ表示にも対応。パラメータ設定ソフトウェアVision Assistantを使用し、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で設定を簡単に実行可能。

人物検出に対応した高画質・高信頼性のAI搭載2Dセンサ

光感度に優れた2D AIカメラにより鮮明な画像を提供し、人物を確実に検出。Fast EthernetによるH.264、H.265、MJPEG形式のライブ動画ストリーミングに対応。2つのビデオストリームの個別設定と同時出力が可能。

システム構成

建機・特装車向け人物・物体検出対応制御システム構成図(コントローラ・AIカメラ・センサ連携)

O2M AIカメラ 製品情報