• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

ROROフェリー自動化|省エネと安定運用を支えるifm導入事例

効率化
エネルギー 費用
事例動画

係留作業の自動化は、従来は人が行っていた作業をより安全かつ迅速に行えるようにし、省エネを推進し港湾業務を変革します。ONEARCは、波の影響を受けても安定した係留が可能な完全自動化されたROROフェリーを開発し、船舶自動化を実現しようとしています。

このシステムは、短時間の係留時にプロペラの稼働を抑えることで、最大40%のエネルギー消費量削減が可能なため、水素燃料電池船開発に大きなメリットをもたらします。ifmのレーダセンサは、雨・雪・霧などの厳しい気象条件下でも高精度な位置検出が可能で、安定運用を実現します。

ifmはその他にも、コントローラ・ディスプレイ・リモート接続ソリューションや、圧力センサ・傾斜センサなど高精度で耐久性に優れた製品により、港湾の過酷な作業環境でも安定したシステム運用を支えます。また、プラグ&プレイによる容易な統合性と、信頼できる技術サポート体制により、自動化船舶システムの効率性・安全性・持続可能性の向上に貢献しています。

お客様の概要

ONEARCは2019年に設立されたスウェーデンの企業で、船舶・港湾向けの機械や構造物の製造・販売・設置を行っています。

お客様の概要

ONEARCは2019年に設立されたスウェーデンの企業で、船舶・港湾向けの機械や構造物の製造・販売・設置を行っています。