• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. シリンダセンサ
  2. 空気圧シリンダ用センサ

空気圧シリンダ用センサ

シリンダセンサは空気圧シリンダのピストン位置の検出に使用されます。シリンダに直接取付けられます。ピストンに取り付けられたリングマグネットが、非磁性体材質(アルミニウム、真鍮またはステンレスなど)の外装壁を通して検出されます。TスロットおよびCスロットシリンダに直接取付け可能で、アダプタを使用して丸形、タイロッド、プロファイルチューブまたは台形スロットシリンダにも取付けられます。

アダプタ不要

アダプタが必要

Tスロットシリンダ

Tスロットは空気圧シリンダで最も広く使用されています。通常、ifmのTスロットシリンダセンサの取付けにはアクセサリは不要です。センサは単にスロットに押込んで固定用金具で固定できます。
シリンダセンサは、幅5.1~5.7 mmのTスロットにアクセサリなしで取付け可能です。クランプの実効高は3.3~4.5 mmにしてください。

シリンダ 断面積 代表的なメーカ
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Cスロットシリンダ

Cスロットは、特にアジア地域で普及しています。通常、ifmのCスロットシリンダセンサの取付けにアクセサリは不要です。センサは単にスロットに押込んで固定用金具で固定できます。
Cスロットセンサは、TスロットアダプタE11928を使用して、Tスロットに取付けることもできます。
シリンダセンサは、幅3.0~3.3 mmのTスロットにアクセサリなしで取付け可能です。クランプの実効高は3.0~4.0 mmにしてください。

シリンダ 断面積 代表的なメーカ
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

一体型プロファイルまたはタイロッドシリンダ

プロファイルまたはタイロッドシリンダの構造は、原理的には同様です。空気圧シリンダに追加スロットがない場合は、シリンダセンサの取付けにアクセサリが必要です。提供されるアクセサリは、ifmのTスロットセンサに合わせて調整されています。取付け用アクセサリはクランプ幅に合わせて選択する必要があります。

シリンダ 断面積 代表的なメーカ
Festo
SMC C96

クリーンラインシリンダ

クリーンラインシリンダには、固定スロットもタイロッドのような固定エレメントもありません。そのため、Tスロットシリンダセンサの調整用に追加のアクセサリが必要です。これはピストンの直径と材質によって異なります。

シリンダ 断面積 代表的なメーカ
Festo DSNU
SMC C85

台形スロットシリンダ

台形スロットまたはダブテール溝は、通常従来型のTスロットより幅が広いです。そのため、Tスロットシリンダセンサの取付けには通常アクセサリが必要です。これはシリンダスロットの幅によって異なります。

シリンダ 断面積 代表的なメーカ
Festo DSNU
SMC C85

メーカ固有のシリンダスロット

市場で一般的に使用されるシリンダタイプの他に、常にメーカ固有のシリンダスロットがあります。Tスロットシリンダセンサをこれらのシリンダに取付けるために、カスタム仕様のアダプタがあります。

メーカ固有シリンダへの取付け用アダプタ

アプリケーションで選択

アプリケーション メリット 製品へ

溶接
  • Safecoatコーティングのコネクタ
  • 溶接スパッタにより生じる損傷を予防するPTFE電線管
溶接アプリケーションで使用

高圧洗浄
  • 保護IP69K
  • PVCケーブル
ウェットエリアで使用

危険なエリアで使用
  • 本質安全回路向け
  • Namur増幅器が必要
  • すべてのAtexゾーンで使用可能
Atex II 1 D / G
  • ゾーン22に適用可能
Atex II 3 D
  • ゾーン2に適用可能
Atex II 3 G