• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. デジタル入出力を個別設定できる IO-Link AutomationLineモジュール

デジタル入出力を個別設定できる IO-Link AutomationLineモジュール

物流倉庫内で荷物を仕分けする自動搬送ライン

デジタル入出力を柔軟に設定できるIO-Link接続

AutomationLineモジュールは、8点のポートを搭載して各2点のデジタル入出力の個別設定が可能です。AL2821は、デジタル入力と出力の混在が可能です。AL2841は、デジタル入力専用モジュールです。

IO-Linkにより、既存システムへ容易かつ省スペースに導入できます。

必要な機能に絞り込み、効率的な通信を実現

AutomationLineモジュールは、必要なプロセスデータと診断データに絞ることで、コストを抑えたシステム構成を実現します。信頼性の高い基本機能を重視するシステムやアプリケーションに最適です。データ量を削減することで設定が容易になり、エンジニアリングとシステム構築のコストを低減できます。

フィールドでの分散設置に適した堅牢設計

AutomationLineモジュールは、過酷な産業環境に対応する堅牢なハウジングを採用しています。IP67の保護構造と-40~+70 °Cの広い使用温度範囲により、フィールドでの使用に適しています。