フランジ接続 超音波流量センサ
流量を高い信頼性で測定し簡単に取付け
超音波流量センサは、導電性・非導電性の液体媒体の流量を高精度に測定します。プロセス値が見やすいディスプレイを搭載し、配水状態やエネルギー使用量の監視、消費量の最適化に貢献します。フランジと測定センサ本体を直接溶接接続し、簡単・確実に取付けられます。
幅広い用途に対応
冷却回路や温水ボイラタンク、水処理システム、浄水設備、RO純水製造装置など、さまざまな用途に対応します。工業規格のフランジ接続により、既設設備へのレトロフィットも簡単です。
凹凸のない丈夫な測定管
測定管はステンレス製で、測定素子・シール・可動部品がありません。そのため、摩耗・漏れ・詰まりの心配がありません。流れを遮らず、長期的な圧損抑制で設備の運転エネルギー効率を高めます。