• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. 表示 / 操作 / 照明
  3. 個別制御式RGB LEDストリップライト

個別制御式RGB LEDストリップライト

LEDの個別制御で最高の柔軟性と信頼性を実現

LEDストリップライトは、革新的な機能により多彩な調光・調色が可能です。最大320個のRGB式LEDの色・明るさを個別に制御できます。LEDライト制御モジュールDP1617と接続し、点灯制御がプログラムされた設定モードから簡単・すぐに照明をカスタマイズできます。LEDをIO-Linkにより制御します。

非常に丈夫なハイジェニック仕様のLEDストリップライトは、長さ250mmから5000mmまで対応し、過酷な使用環境のファクトリーオートメーションや食品産業のアプリケーションに最適です。バイパスシステムを内蔵し、LEDに故障箇所があっても全体照明は消えないで点灯を継続できるため、信頼性を高めてシステム寿命を延ばします。

DP1617コントローラの動作モード

セグメントモード

LEDストリップライトをいくつかのセグメントに分割して個別制御でき、柔軟にアプリケーションをカスタマイズできます。

順次点灯モード

順番にLEDが点灯し、流れのある照明効果を作り出します。動きの伝播を訴求したいダイナミックな表示に最適です。

バーグラフモード

1列に並んだLEDが1個ずつ点灯し、インジケータのように値や状態などの増減を表示します。

ポジションモード

LEDをグループ化し精密な個別制御で所在を示し、分かりやすく位置表示します。

製品