- 製品ニュース
- 表示 / 操作 / 照明
- 欧州エコデザイン指令準拠表示灯
欧州エコデザイン指令準拠表示灯
革新設計のマシンライト
マシンライトは、欧州の厳しいエコデザイン指令(ErP指令)要件をクリアし、丈夫さを備え幅広いアプリケーションに対応する機能が大きな特長です。
表面にスムース加工を施したエレガントなデザインは、厳しいハイジェニック環境での使用に対応します。耐久性・強度に優れた材質を使用し、長い寿命でお使いいただけます。全長250 mmのボディに、M12コネクタ接続で高い柔軟性を提供します。ライトは4つまでつなげることができ、最適照明が作れます。
発光効率の高い白色光と鮮やかなRGB色によるマシンライトの信号表示は、従来の白色表示のみの価格以上の性能を実現します。4点のDC 24V制御入力の他、LEDライト制御モジュールDP1615を使ったIO-Link接続によるさまざまな制御機能が利用できます。
多彩な取付方法
万能取付クリップを使い、ねじ・マグネット・ifm製クランプなどさまざまな方法で設置できます。
欧州エコデザイン指令に適合
エコデザイン指令2009/125/ECは、エネルギー消費製品に環境配慮設計を要求し、照明器具にエネルギー効率・発光効率・耐久性の厳しい要件が定められています。これらを完全に満たせない従来のLEDストリップの多くは、主に状態表示灯として使用されます。
ifm は、マシンライトによりエコデザイン指令のこれらの要件をすべて満たすソリューションを提供します。長さわずか250mmのサイズに450ルーメンの高い発光効率を実現し、エネルギー消費を最小限に抑えて長寿命でお使いいただけます。また、機械の状態を色で表示します。さまざまな特徴を備えたマシンライトは、サステナブルでエネルギー効率に優れた未来志向の照明ソリューションです。