• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. 表示 / 操作 / 照明
  3. 組立式スタックライトタワー

組立式スタックライトタワー

視認性の高い点灯色を自由に組合せ

組立式スタックライトタワーは、工場の機械やシステムの状態を自由な配色で目的に合わせて表示できます。最大5色のLEDセグメントを、ベースモジュールに重ねて組み替えられます。視認性の高いLEDセグメントにより、遠くからも機械の状態が明確に分かります。

取付け簡単、音で分かる

LEDセグメントは、ツイストロック式で挿し込んで回すだけで簡単に組み立てられます。各セグメントは、DC24Vデジタル入力による個別制御が可能です。ブザーを追加して、緊急時の状態をスタックライトタワーから音で通知することもできます。

保護構造IP65に対応し、生産現場の厳しい環境に最適です。取付ベースを使い、水平・垂直の両方向にスタックライトタワーを取付けられます。

製品