照明・状態表示機能を一体化
LEDストリップライトは、機器の照明用以外にも照明の色を変えて機器のステータスを表示することができます。
各種の長さに対応しており、多彩な用途にお使いいただけます。別売アルミプロファイルを使い、隅々まで影にならずに手早くしっかりと取付けられます。
IP68の防水防塵性能を備えた設計で、幅広いアプリケーションが実現します。
多彩な照明色
LEDストリップライトは、RGB+Wの光源色のデジタル入力4点を組み合わせ、赤・黄・緑・青・シアン・紫と純白色の発光が可能です。パルス幅変調(PWM)による調光制御により、様々な色合いを出すことができます。