LED表示デジタルマノメータ
実績ある圧力センサに革新的なLEDマノメータディスプレイを搭載
ifmのロングセラーである圧力センサは、産業用に長年信頼されるソリューションを提供してきました。この度改良したマノメータ式圧力センサPGシリーズは、さまざまな新機能を搭載しています。
マルチカラーLEDディスプレイを採用し、圧力範囲・スイッチポイント・最小値/最大値・トレンド曲線をクリアに分かりやすく表示します。従来の機械式ポインタから、耐久性と見やすさを追究したLED表示に替わり、正確に読取ることができます。最新技術により視認性・信頼性の向上を実現しています。
信頼性を高める丈夫なセラミック測定セル
圧力センサは、高いピーク圧や過負荷に強い丈夫なセラミック測定セルが特長です。媒体中の粒子の摩擦に強く、過酷なアプリケーションにおける耐久性・信頼性の課題を解決します。
IO-Link
パラメータ設定・プロセス値伝送などのIO-Linkの基本的な機能に加え、多彩な情報や
メニューを利用できます。
- 表示の最適化(明るさ・色・レイアウト)
- 最小・最大メモリとカウンタ