• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. DINバルブプラグ一体型 コンパクト圧力トランスミッタ

DINバルブプラグ一体型 コンパクト圧力トランスミッタ

すぐ簡単に交換

バルブコネクタは、互換性が高くさまざまな製品があり、未だに多くの工場でセンサの接続に使われています。ifmではこの度、圧力トランスミッタPT50シリーズにDINバルブプラグ一体型のコンパクトタイプの新製品をご用意しました。これにより、工場設備の既存配線にセンサを簡単に取付けられ、時間とコストを節約できます。

採用実績豊富な技術と高いIP保護構造

センサは、シールレス構造のステンレス薄膜測定セルを直接溶接した、センサ径19mmのコンパクトかつ堅牢なデザインが特長です。E30447等の適合バルブコネクタと組み合わせることで、保護構造IP67を実現します。一般的なIP65のセンサとバルブプラグの組み合わせと比べて、より高い動作信頼性を確保できます。