• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. SBT高温流体センサ

SBT高温流体センサ

  • 温度調節プロセスで効率と品質を改善
  • コンフォーマル温度制御を継続的に監視
  • 応答時間が短く、繰返し精度が高いため、正確なプロセス制御が可能
  • 温度センサによる最新のエネルギー管理
  • 最高温度180℃、最大圧力3MPaの耐性

求められる品質レベルを確保した効率的な生産

温度と圧力の最高水準レベルに達するように設計されたSBTタイプの流体センサ。射出成形プラント、タイヤ生産、代替肉生産などにおいて、効率的な生産プロセスを保証します。このセンサは、プロセスの工程に応じて金型を加熱または冷却するために、コンフォーマル温度制御で使用する媒体の流量を測定します。プロセスにおいて、気泡の影響を受けません。

正確な測定値とプロセス制御により不良品の発生を減少

繰返し精度が高いため、流量が非常に少ない場合でも、設定点からの逸脱が早期に検出されます。冷却が早すぎる、または不完全であることに起因する高コストの不良品発生を抑えることができます。

常時監視によりメンテナンスが必要な状態をいち早く把握

加熱媒体または冷却媒体の性質によっては、コンフォーマル温度制御用に射出成形金型に組み込まれたチャネルが、時間の経過とともに詰まることがあります。石灰や汚れの粒子の付着により、冷却媒体または加熱媒体の流れが悪くなったり、妨げられたりすることがあります。そのため、加熱が不十分な媒体が正しく分散されない、または十分に冷却されない、という現象が発生する場合があります。これらの現象により、製品の品質が低下してしまいます。

メッシュサイズが約200μmのフィルターを使用して、遊離した汚れの粒子を濾過します。センサの繰返し精度が高く、応答時間が短いため、パイプシステムが目詰まりしてメンテナンスが必要な状態を検知し、早い段階で修復することができます。

最新のエネルギー管理

流量と温度の監視は、温度制御プロセスにおいてその価値を証明してきました。これにより、温度と流量を正確に制御することで、製造プロセスのエネルギー消費を簡単に監視および最適化できます。
フロー測定の応答時間が極めて短いため、サイクル時間が速くても問題ありません。TM5101(最高150℃)やTA2212(最高200℃)の堅牢なセンサを使用して温度を測定できます。