You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

開放・密閉タンク用の正確なレーダレベル測定

  • 最高10メートルのミリメートル単位の精度によるレベル測定
  • 非接触測定原理:堆積物や摩耗による誤動作なし
  • 直接測定も、非金属壁を通した測定も
  • シンプルな設置とメンテナンス不要
  • ITシステムとの接続により、リモートでのセンサパラメータ設定とレベル監視

どんなタンクも正確に測定

LW2120レーダレベルセンサは、最大10メートルまでの液体媒体のレベルを、正確かつ不感帯なしで測定します。使用される80 GHz周波数は、たとえばタンク内に蒸気や結露がある場合でも、安定した正確な測定結果が得られます。

アクセサリとして入手可能なアンテナ拡張を使用すると、センサはたとえば開放槽向けに、密閉金属製タンクの外側でも使用できます。

レーダ測定システムは非金属壁も貫通できるため、IBCコンテナといったプラスチックタンクの上にも簡単にレベルセンサを取付けられます。