You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

マルチコードリーダでコードとテキストの検証および解析

  • 生産およびロジスティクスにおける品質管理とプロセス管理の様々な用途に使用
  • テキストとコードを検出して検証
  • 1つの画像内にある複数種類のコードとテキストを自動的に認識
  • 外乱光や光沢など困難な背景でも確実に読取り
  • デバイス上またはifm Vision Assistantを使用して簡単にパラメータ設定

生産およびロジスティクス向け汎用ソリューション

O2Iマルチコードリーダは、1D/2Dコードのほかに、テキストも読取り、数ミリ秒以内に解析します。O2Iは1つの画像キャプチャで複数種類のコードやテキストを一度に読み取れるため、画面内であれば数の制限はありません。このマルチコードリーダは、コードおよびテキスト情報をチェックすることで、品質管理や生産トラッキングができる、生産およびロジスティクスプロセス向けの汎用ソリューションです。

O2Iはシンプルなアプリケーションであれば、デバイス上で簡単にセットアップできます。複雑なタスクは、ifm Vision Assistantを使用して簡単にセットアップできます。

一体型システム

マルチコードリーダO2Iが、これまでの1Dおよび2Dコード検出に加えて、フォントと文字も検出できるようになりました。外部光が変化する場合や光沢面など、困難な条件下でも確実な特定を保証します。製品の製造日、バッチ番号、シリアル管理は、インダストリ4.0のタスクであるトラック&トレースにおいて重要なポイントです。新しいO2Iは、このようなタスクもこなすことができます。テキストのみ、または1Dおよび2Dコードと組み合わせて、読取りや比較ができます。

製品