- 製品ニュース
- 画像処理 / 認識システム
- コンパクトな外装に完全なHF RFIDシステム
コンパクトな外装に完全なHF RFIDシステム
設定、診断、監視用のWebサーバーを組込んだ、長距離用の強力なRFID
- 設定、診断、および監視用のWebサーバーを組込み
- PROFINET、Ethernet/IP、またはTCP/IP用のフィールドバスインターフェース
- 診断および状態LED
- 調整可能な距離/伝送出力
- RFID HF 13. 56 MHzシステム、ISO 15693準拠
生産プロセス用の強力なRFID
DTE60xシリーズのコンパクトな装置は書込み/読取り距離が長い場合に最適です。 新しく最適化されたセットアップにより、大量データを瞬時に読取り/書込みできます。 これにより、生産プロセスにおける製品トラッキングや生産データまたは品質パラメータの保存などの典型的なアプリケーションで、貴重な時間を節約できます。 新しいDTE60xコンパクトユニットは、アンテナ、増幅器、フィールドバスインターフェースが1台の小型形状で堅牢な業界互換外装に内蔵されているため、設置が簡単です。
ifmのHF RFIDソリューションのメリット:
統合が容易
RFIDデバイスへのデータアクセスは、機能ブロックから、またはコントローラーのプロセスイメージから直接実行でき、高速で簡単です。 Siemens、Schneider、Allen Bradley、Omronなどの標準コントローラ向けの機能ブロックが提供されています。
内蔵Webサーバー
読取り/書込みユニットには内蔵Webサーバーが備わっています。 ユーザーはHTTPアドレスからログインしてデバイスにフルアクセスできます。
業界互換
高い保護等級IP 67の堅牢な設計により、過酷な産業環境で使用できます。
追加のデジタル入力
ライトタワーの制御などのために、ユニットには2つの追加デジタル入力および出力があります。
状態表示LED
5桁LED棒グラフディスプレイにRSSI値(信号強度)が表示され、タグの距離が可視化されます。
さまざまなインターフェースのバージョン
TCP/IPを備えたDTE604
コンパクトなRFIDユニットは、PC、産業用PC、または標準化されたフィールドバスインターフェースを持たないPLCに直接接続するのに最適です。
PROFINET付きDTE601
このユニットは特にSiemensコントローラをご使用のお客様向けです。
EtherNet/IP付きDTE602:
このバージョンはSchneider ElectricまたはRockwell Automationのコントローラ向けに最適化されています。
すべてのユニットには他のデバイスへの直接接続用にスイッチを内蔵しています。