• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. インダストリ4.0対応RFID:ITインフラに直接接続するIoTソリューション

インダストリ4.0対応RFID:ITインフラに直接接続するIoTソリューション

  • リーンインフラ:RFIDシステムとITレベルとの間で直接データ交換
  • 標準Ethernetプロトコルで、統合と相互運用性がシンプルに
  • 多様な製品で、あらゆる場所のあらゆる要件をカバー
  • IoT Core Visualizerにより、データポイントURLの選択と伝送がシンプルに

迂回のないトラックアンドトレースITソリューション

RFIDシステムは、イントラロジスティクスにおける製品トラッキングに関して優れたソリューションです。DTExx5シリーズの新しいIoT対応RFIDソリューションは、ITシステムへの直接接続を確立することで、トラックアンドトレースシステムの実装がさらにシンプルでリーンになります。

IoT Core Visualizer:データポイントURLに簡単にアクセス

ポートフォリオは、コンパクトなUHFおよびHFソリューション、ならびに最高4つのアンテナ向けのHF増幅器で構成されます。すべての装置は、HTTP、JSON、またはMQTT経由の情報の双方向伝送のために、Ethernetインターフェースを備えています。簡潔なIoT Core Visualizerにより、ユーザは各データポイントのURLに簡単にアクセスできます。そのため、独自のソフトウェアアプリケーションとの統合を非常に簡単に実現できます。

ifm IoT Core:IT統合が容易

ifmのIoT Coreを使用すると、デバイスはデータ、イベント、サービスを作成して、興味のある人が利用できるようになります。ifm IoT CoreはHTTP、MQTT、JSONなど、インターネットエコシスのさまざまなプロトコルをサポートします。

すべてのアプリケーションに適したソリューション:

DTE105 HFとアンテナ

アプリケーションは、材料のフロー制御や、ワークキャリアのコーディング用ガイド付き材料取扱システムで増幅器が使用される生産ラインにあります。

DTE605 HFコンパクトユニット

コンパクトユニットは、書込み/読取り距離が長い場合に最適です。

DTE805/905UHFコンパクトユニット

コンパクトなUHF RFIDシステムは、長距離に適しています。材料の物流では、このデバイスを使用して、たとえば生産注文に対して適切な材料が必要な数量あるかどうかを判断できます。