- 製品ニュース
- 画像処理 / 認識システム
- 新しいDualis:物体の検査、測定、制御
新しいDualis:物体の検査、測定、制御
- 2Dビジョンセンサがプロセスを最適化し品質を保証
- ターゲットの表面と輪郭を検出し、ロボットアームをナビゲーション
- 使いやすいソフトウェアでセットアップが簡単
- 変化する照明条件でも確実に機能
様々な用途で活用
保持クリップの欠損、接着剤過多、歯車切り加工不良:新しいDualisは物体の表面形状、輪郭、寸法、距離を検出し、物体および各プロセスの品質が適切かどうかをチェックします。また、Dualisはターゲットに対してロボットアームを正確にコントロールします。このセンサは、エラー許容範囲のせまい様々なプロセスで活用できます。
新しいDualisは、使いやすいifm Vision Assistantソフトウェアでセットアップします。4つのウィザードで一般的なアプリケーションのセットアップをサポートします。わずか数クリックで、表面解析、輪郭検出、物体の寸法測定、ロボットナビゲーションを、個別にまたは組合せて設定できます。
アプリケーションを一つずつシンプルに解決:
輪郭検出ウィザードは、シンプルな輪郭監視の課題解決をサポートします。経験の少ないユーザでも、2分以内にアプリケーションをセットアップできます。
ロボットセンサのキャリブレーション
ロボットセンサのキャリブレーションウィザードにより、ロボットアームをターゲットに対して正確にコントロールします。マーカキャリブレーションにより、センサとロボットの座標系が適合します。
測定
測定用ウィザードにより、物体の輪郭と表面を判定できます。これらを相対的に設定でき、距離は絶対値で判定されます。
「ブロブ存在検証」ウィザードを使用して、ブロブを分析するためのアプリケーションを簡単にセットアップできます。ブロブはピクセルで領域を形成します。この領域では、サイズ、形状および、その他のプロパティを確認できます。
ロボットへ簡単に接続
ProfiNet対応の電源用L型コネクタで、産業用ロボットへ簡単に接続できます。