You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

内蔵ミューティングユニット付きセーフティライトグリッド

容易な接続と迅速なセットアップ - さまざまなサイズの物体検出用平行ビーム、またはクロスビームのミューティングバージョン

  • ミューティングセンサーをセーフティライトグリッドへ容易に直接接続
  • センサー取付け済みのミューティングアームで迅速なセットアップ
  • さまざまなサイズの物体検出用平行ビーム、またはクロスビームミューティングバージョン
  • 内蔵ステータスライト
  • ハードウェアの配線による使いやすい設定

内蔵ミューティング機能付きセーフティライトグリッド
新世代のライトグリッドには受信エレメントにすでにミューティング機能が内蔵されているため、外付けの接続箱やミューティングリレーを必要とすることなくミューティングモードを実現できます。 サポートされるミューティングのバージョンは、クロスビームまたは平行ビームミューティングです。 どちらのバージョンでも、輸送される材料を保護エリアを経由して安全に出し入れすることができます。 レシーバーに内蔵のステータスライトにより、動作状態を示します。 ミューティングアームはライトグリッドに直接簡単に設置でき、 超小型ライトグリッド同様のマルチビームセンサー付きのミューティングアームとして、またはシングルビームセンサー付きの取付け済みの取付けセットとしての2つのバージョンがあります。 複雑な設置や調整はもはや不要です。 つまり、すべてが含まれるパッケージで安全性を向上させ、お客様のアプリケーションにあわせて調整済みで取り付けも迅速かつ容易です。