• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. IO-Link付きマルチカラータッチセンサ

IO-Link付きマルチカラータッチセンサ

湿った環境でも、個別に調整可能なセンサ1台で、アプリケーションに柔軟に適応

  • センサに軽くタッチするだけの人間工学的な作業
  • スタートアップ遅延により意図しないスイッチングを防止
  • 色、NO/NC、IO-Link経由のトリガなど、さまざまな設定オプション
  • 湿った環境やオペレータが手袋をはめている場合に、輝度や感度を調整可能
  • プラント状態をRGB LEDで表示

あらゆるアプリケーションに対応する汎用センサー
ifmの新しいマルチカラータッチセンサは、アプリケーションに柔軟に適応できます。 これまでなら多種類のセンサが必要であったような状況でも、現在は1台の個別に調整可能なセンサで十分です。 NO/NC機能やさまざまな動作状態用の色を、数秒で設定できます。 さらに、センサは動的、静的、または双安定型スイッチングを選択できます。

環境に適応可能
感度を調整できるため、非常に湿った環境や手袋をはめた状態での操作も可能です。遅延時間の実装によりセンサが意図せずスイッチングするのを防止します。 IO-Linkなしでセンサを使用する場合でも、すべての設定が保存されています。 マシンの需要指向のメンテナンスのため、センサはスイッチングサイクルもカウントします。