You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

コンパクトなサイズの高品質フルメタル高周波誘導式近接センサー

温度100℃までの非常に過酷な条件でも、長い検出距離で信頼性の高いエンドポジション検出

  • 高品質ステンレス外装
  • 小型で非常に小さいスペースにも使用可能です
  • 100℃までの幅広い温度範囲
  • M12コネクター経由で簡単に接続
  • ネジ切り部分全体を使用可能
  • IP 65~IP 69Kで高い信頼性

フルメタルセンサー
センサーが過酷な動作条件に対処しなければならない場合、フルメタルセンサーが最適です。 最高100℃までの温度でも、信頼性の高いエンドポジション検出は影響されません。 高品質ステンレス外装とecolinkコネクターを組合わせることで、洗浄剤や湿気にさらされている場合でも常時使用できます。 検出距離の増加により、高い信頼性の検出を保証し、十分な余裕度を提供します。 コンパクトな寸法と同じタイプのセンサーを直接隣同士に取付けられるため、非常に狭いスペースでも、常時高い信頼性でエンドポジション検出が可能です。