You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

E-モビリティ

Finger push e-mobility start button

近年自動車の世界は、長期にわたる非常に大きい変革に直面しています。従来の燃焼機関は、ハイブリッドおよび電気駆動コンセプトと競っています。主要なビジネスコンサルタントの最新の予測では、電気自動車の強い成長が示されています。バッテリ駆動の自動車のパーセンテージは、2035年までに約59%に達すると予測されています。

特集


バッテリ

電気モータ

リサイクル

水素と燃料電池

充電テクノロジ

ifmは現在と長期にわたり、Eモビリティの5つのエリアに注目しています。リチウムイオンバッテリの生産と、電気モータの製造は最重要ですが、充電テクノロジ、バッテリのリサイクル、燃料電池の製造は長期的に監視されています。

リチウムイオンバッテリは電気自動車の中核的要素です。競争圧力に耐え、持続的な成功を確保できるようになるためには、バッテリ生産者および機械やシステムのエンジニアリング企業は、プロセスをできるだけ最適化する必要があります。

 

ifmはこのためにさまざまなソリューションを提供

システムの可用性
当社の振動解析向けシステムとIO-Link経由の正確なデジタルデータ伝送で、プラントのメンテナンスニーズを常に把握しましょう。メンテナンスを長期的に計画し、計画外のダウンタイムのリスクを最小化します。センサからインフラやITでサポートされるデータ評価まで、すべてをワンストップで提供します。
パフォーマンス
3Dカメラ、距離センサ、位置センサなど、プラントの作業工程と遷移を効率的に自動化し、何よりデジタル化するために、包括的な製品ポートフォリオを提供します。複雑でないIO-Link通信テクノロジで、既存のプラントでもこれが可能です。これにより、高い生産量を維持し、理想的にはそれをさらに向上させることができます。
品質
最終製品の品質は、個々の処理工程を細部まで正確に実装した結果です。当社の状態監視ソリューションにより、システムとそのコンポーネントの全体的な健全性状態を、常に監視できます。そのため、アンバランスや工具の摩耗、品質に影響しうるその他の要素を、速い段階で検出して排除できます。

担当者がアドバイスします

協力してプロジェクトを成功させます。

ご納得いただけましたか?お問合せください。お客様と共に歩みます。お客様の要件に応じて、戦略的アドバイスから個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装まで、ifmシステムセールスチームがサポートします。