• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

moneo製品技術仕様と詳細情報

オンプレミス環境用moneo
(ローカルのインストール)

ソフトウェアmoneoは、さまざまな端末機器と仮想環境で動作させることがきます。ifmは、使用環境を構築済のオンプレミス用ハードウェアmoneo Appliance(QHA210・QHA300)や、moneoソフトウェアをインストール済のサーバ用moneo vAppliance(QVA200)の動作機器の各製品も提供しています。尚、moneoをWindows環境にインストールする場合は、ソフトウェア機能のみのソリューションとしてご利用いただけます。

moneoの各ソフトウェアモジュールは、対応ライセンスのご購入が別途必要です。moneoをインストールした機器のCPU仕様に応じた性能見込みは次の通りです。:

パフォーマンスクラス

プラットフォーム

infopoint
(データフローレート(値/秒))

計算値
(計算値/秒)

ナビゲーション
ノード数

スマート
リミット数

機器IPアドレス
最大接続数

S
CPUコア数4、
CPUクロックレート2.3[GHz]、RAM 8[GB]

Windows
インストーラ

2,500

100

3,500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
CPU コア数8、
CPU動作周波数3.0[GHz]、RAM 32[GB]

Windows
インストーラ

10,000

300

12,500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.)製品コードをクリックすると製品ページで技術詳細をご覧いただけます。

moneoにAMS(Appliance Management System)管理インターフェースを含むmoneo Applianceのオンプレミス用動作機器を選択した場合、各製品の性能は次の通りとなります。:

製品コード

製品

infopoint
(データフローレート(値/秒))

計算値
(計算値/秒)

ナビゲーション
ノード数

スマート
リミット数

機器IPアドレス
最大接続数

QHA2101.) moneo
appliance
1,250 25 3,500 0 60
QHA3001.) moneo
appliance
2,500 50 3,500 5 125

1.)製品コードをクリックすると製品ページで技術詳細をご覧いただけます。

クラウド環境用moneo

エッジデバイスと呼ばれる機器に接続してmoneo Cloudへデータを送信します。これらのデバイスを社内ネットワークに統合し、検出したセンサのデータをmoneo Cloudに送信します。製品タイプに応じたさまざまな機能や特長があります。

製品コード

製品

データフローレート
(値/秒)

計算値
(計算値/秒)

ナビゲーションノード数

フィールド機器最大接続数

データフロー –送信間隔メニュー

データフロー –データソース集約メニュー

スマートリミット数

moneo Cloudからのセンサのパラメータ設定

moneo remoteConnectによるリモートメンテナンス機能

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • 基本(60秒)
    = 1 infopoint
  • 中速(10秒)
    = 6 infopoints
  • 高速(1秒)
    = 60 infopoints
  • 最新値
  • 最小値
  • 最大値
  • 平均値
0 可 可
(手動によるアクティベーション)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • 基本(60秒)
    = 1 infopoint
  • 中速(10秒)
    = 6 infopoints
  • 高速(1秒)
    = 60 infopoints
  • 最新値
  • 最小値
  • 最大値
  • 平均値
0 可 可
(手動によるアクティベーション)
AIK0501.) io-keyセルラーIoTゲートウェイ IO-Linkポート2点にIO-Linkセンサを直接接続​
​
*データ通信プランに応じて、10秒または60秒間隔で最新値をクラウドに送信
  • 基本(60秒)
    = 1 infopoint*
  • 中速(10秒)
    = 6 infopoints*
  • 最新値
0 可 不可

1.)製品コードをクリックすると製品ページで技術詳細をご覧いただけます。

注意:

moneoとifm製IO-Linkマスタの互換性

moneoは、ifm製のすべてのIO-LinkマスタとMQTT-JSON形式で通信できます。サポート対象外のIO-Linkマスタ第1世代(ファームウェアバージョンがV1.n.n)は、ソフトウェアの更新により新しいバージョンに更新できます。

サポートされるファームウェアは次の通りです。

  • DataLineシリーズ ファームウェアバージョン V2.0.n以上
  • CabinetLineシリーズ ファームウェアバージョン V2.0.n以上
  • StandardLineシリーズ ファームウェアバージョン V2.1.n以上
  • PerformanceLineシリーズ ファームウェアバージョン V3.0.n以上

現時点のmoneo RTMの導入事例では、次のIO-Linkマスタを使用しています。

  • AL 13xx(DataLine)
  • AL19xx(CabinetLine)

moneo RTMとIO-Linkマスタ間の通信は、マスタのIoTポートに接続する必要があります。

AL11nn・AL12nn・AL14nnシリーズのIO-Linkマスタは専用IoTポートがありませんが、RTMのアプリケーションを使うことができます。これらの機器は、IoTアプリケーション用ではないためパフォーマンスが制限される場合があります。

また、USBポート接続に対応したifm製IO-LinkマスタのE30390・AL1060を使用して、moneo configureからIO-Link機器を設定することができます。尚、これらのマスタはmoneo RTMアプリケーション用製品ではありません。