- 製品
- RV1056
製品特性
分解能 | 512 分解能 |
---|---|
シャフト | ソリッドシャフト |
シャフト径 [mm] | 10 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 5 |
消費電流 [mA] | 150 |
出力
電気仕様 | TTL |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 20 |
応答周波数 [kHz] | 300 |
A、Bの位相差 [°] | 90 |
測定範囲 / 設定範囲
分解能 | 512 分解能 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~100 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -30~100 | |
最大相対湿度 [%] | 98 | |
保護構造 | IP 64 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | Ø 58 / L = 95.5 | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム | |
機械的最大許容回転数 [U/min] | 12000 | |
始動トルク [Nm] | 1 | |
トルク基準温度 [°C] | 20 | |
シャフト | ソリッドシャフト | |
シャフト径 [mm] | 10 | |
材質 |
|
|
スラスト荷重 (軸端) [N] | 10 | |
ラジアル荷重(軸端) [N] | 20 |
電気接続
コネクタ式: 1 x M23 (ifm 1001.4), 軸方向 |
特性図等
出力信号
|
|
---|