- 製品
- M95003
マグネットセンサ 3点スイッチポイント
M95003
M9G4075PARKG/A/US
マグネットセンサ 3点スイッチポイント
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- ローターのロック状態を高い信頼性で検出
- 風力発電機で使用
- 3つのスイッチング出力とプログラム可能なスイッチポイント
- 広い使用温度範囲
- 優れた全体的精度と長時間安定性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | 2 x ノーマルクローズ、1 x ノーマルオープン |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 40 / L = 120 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力機能 | 2 x ノーマルクローズ、1 x ノーマルオープン |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 5.4 |
最小負荷電流 [mA] | 2 |
漏れ電流 [mA] | 0.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 80 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 0.5 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
測定範囲 [mm] | 62~137 |
---|
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 0.5 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|---|
保護構造 | IP 20, IP 67, (プランジャ側: IP 20, コネクタ側: IP 67) |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 0.001 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 40 / L = 120 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, プランジャ: ステンレス, LED 表示窓: PA |
締付トルク [Nm] | < 20 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|