- 製品
- E89123
アプリケーション
アプリケーション | パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型) |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 230 / 115 / DC 24 |
消費電流 [mA] | 200 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~45 |
---|---|
保護構造 | IP 44, (前面) |
機械的仕様
取り付け方法 | パネルカット寸法: 91 x 43 mm |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|