- 製品
- E20328
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OIF |
---|
検出距離 [mm] | 154 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|
機械的仕様
センサヘッド形状 | ストレート |
---|---|
ヘッド接続 | M6 |
検出ヘッド長さ [mm] | 35 |
全長 [mm] | 4000 |
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
材質 | アダプタ: PA |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | 塩化ビニール (PVC) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|