- 製品
- DN0202
製品特性
外装 | DINレール固定式 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | 電源および信号評価用 |
---|
電気的仕様
定格電圧 (AC) [V] | < 230 |
---|---|
電圧許容範囲 [%] | 10 |
電圧許容範囲 2 [%] | 10 |
定格周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
センサ用補助電源 (DC) [V] | 24, (±5 %, ≤ 40 mA) |
出力
リレー出力開閉電流 | 4 A / 625 VA / AC 250 V |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~50 |
---|---|
保護構造 | IP 40 |
保護構造 端子 | IP 20 |
機械的仕様
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
接続 | 端子: ~4 mm² |
---|