• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】ifmの光電距離センサ”O6D100”が生産ラインの安定稼働を実現

2026/01/29

ifm efector株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 岩室 一志)は、IO-Link対応の光電距離センサ「O6D100」を2026年1月に発売します。

製造ラインにおいて、濃い黒や光沢の強いワーク、さらには透明フィルムの検出が従来の光電センサでは不安定になりがちで、誤検出や未検出がライン停止、再調整、品質不良の誘因となってきました。こうした課題に対して、O6D100は現場の安定稼働を後押しする黒色検出性能(Ultimate Black mode)を搭載しました。更に、背景抑制機能により装置内の反射・散乱光や複雑な背景からの影響を効果的に排除し、必要な対象物だけを確実に認識します。本体寸法わずか約13 × 21 × 46 mmのコンパクト設計ながら、IO-Link対応デバイスとしてクラス最高レベルの長距離検出最大3mを誇ります。 省スペースが必要とされる装置や1インチピッチ取付により既設ラインへの後付けが容易で、広い搬送ラインや大型ワークでも柔軟に導入できます。加えて、IO-Link対応により、パラメータのリモート設定、しきい値の最適化、状態監視や傾向データの取得が標準化されたプロトコルで行えます。これにより、立ち上げ・段取り替え時の工数削減と、稼働中に生じるわずかな検出性能の変化を早期に捉える予兆保全を可能にします。O6D100は、3つの動作モード(Fine、Standard、Fast)と調整可能なヒステリシスにより、食品・飲料の包装工程、自動車部品ライン、物流搬送など、幅広い現場で、安定検出による品質とコストの最適化を実現します。

2026年1月発売 黒色・反射物体も確実に検出する光電センサ"O6D100"