You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. 画像処理 / 識別
  3. 光学認識
  4. 1D / 2D コードリーダ

1D / 2D コードリーダ

  • Ethernet/IPまたはProfinetに対応し自由に出力をプログラミング
  • ボタンの1つのティーチ操作またはifmのVision Assistantソフトウェアで簡単に設定
  • 1つの画像内で複数のコードを読取り
  • 様々な背景でも安定してコードを読取り
  • ifm製メモリスティックによりデータを軽減

1D / 2D コードリーダ


1D/2D コードリーダー

1D/2D コード リーダーの適用分野は、製品追跡および製品管理から製品識別にまで及びます。
センサーは、その位置に関係なく、1D コードと 2D コードを読み取ることができます。 コード情報の最大 25% が破損または汚れても、正しく読み取られます。 リーダーは、光学式文字認識 (OCR) にも使用できます。 型式ラベルまたはシリアル番号に基づいて製品を識別するため。