1. ホームページ:
  2. 製品
  3. Industrial communication
  4. AS-i I/Oモジュール
  5. Field modules with screw mounting ClassicLine

AS-Interface I/O modules - Field modules with screw mounting ClassicLine

  • スイッチング状態用の2 x 2デジタル入力と、AS-iから供給される2出力
  • 4アナログ入力、4アナログ出力または4 Pt100チャネルを選択可能
  • センサーとアクチュエーターは外部電力からも供給可能
  • 高い保護等級で直接フィールドに取付け