- Sensor aliran
- Produk- inovasi
- Sensor aliran termal
Sensor aliran termal
Sensor aliran termal andal mengukur kecepatan (m/dtk) media cair dan gas di dalam pipa berdasarkan prinsip pengukuran kalorimetrik. Dengan menyebutkan diameter pipa internal, sensor ini juga dapat menghitung perkiraan laju aliran (l/mnt).
ifm menawarkan sensor dengan casing kokoh yang dibuat dari material kuat seperti baja tahan karat, baja, titanium, keramik, dan Hastelloy. Sensor ini menawarkan keandalan yang tinggi, bahkan pada kondisi lingkungan yang menantang. Berkat banyaknya pilihan adaptor proses, sensor ini dapat digunakan di hampir semua aplikasi industri.
Secara umum, sensor aliran termal cocok untuk berbagai jenis media dan aplikasi. Persyaratan utama dari prinsip kerjanya adalah pembuangan panas dari media. Sensor termal kemudian dapat disesuaikan untuk media tertentu menggunakan fungsi adaptasi.
Media yang mengandung air
Berkat koneksi termalnya yang baik, sensor aliran termal cocok untuk memantau pendinginan dan pasokan air, misalnya pada pompa dan mesin industri atau pada teknologi bangunan.
- Pendinginan server
- Pemantauan pompa / perlindungan terhadap kondisi kering
- Pendinginan peralatan mesin
- Pengukuran konsumsi / pemantauan tren
Glikol dan oli
Integrasi dari kurva media yang dihitung memungkinkan sensor ini untuk digunakan dengan oli kental. Sensor kami yang dikalibrasi untuk air juga bisa menghadirkan deteksi tren sederhana terkait status pabrik.
- Perlindungan terhadap kondisi kering
- Pemantauan filter
- Pemantauan sirkuit pendinginan
- Sistem penyejuk udara industri HVAC
Gas
Sensor aliran termal yang dikalibrasi secara khusus ini telah dikembangkan untuk pemasokan udara segar dan ekstraksi aerosol, udara buang, atau uap. Sensor ini dirancang untuk digunakan pada aliran yang konstan dengan suhu konstan.
- Pemantauan pasokan udara
- Sistem ekstraksi
Pada prinsipnya, sensor aliran termal kompatibel dengan berbagai jenis media, yang juga terbukti dari banyak digunakan di berbagai jenis aplikasi. Media gas seperti udara, media berbasis air, serta glikol dan oli dapat dipantau dengan sensor termal. Keunikan dari masing-masing media dijelaskan secara mendetail dalam slider di bawah ini.
Turbulensi
Profil aliran laminar vs turbulen
Sensor aliran termal dirancang untuk beroperasi pada profil aliran yang stabil. Profil aliran laminar (1) memiliki ciri pergerakan media yang seragam dan beraturan, dan kecepatan aliran yang tertinggi berada di tengah pipa. Sebaiknya, profil aliran turbulen (2) memiliki ciri pergerakan media yang tidak seimbang, dan dapat menimbulkan pusaran atau aliran tidak beraturan yang mendistorsi profil aliran (2).
Pemasangan di depan dan di belakang lekukan pipa
Struktur pada pipa, lekukan, katup, atau reducer akan menghasilkan turbulensi pada sistem, sehingga mengakibatkan distorsi profil aliran yang harus diperhitungkan saat menginterpretasi hasil pengukuran.
Oleh karena itu, situasi pemasangan harus dipilih sedemikian rupa agar media dapat mengalir dengan lebih tenang melalui bagian inlet dan profil aliran stabil pada titik pengukuran.
Pemasangan di belakang sumber interferensi
Untuk keperluan ini, harus diberikan jarak yang direkomendasikan antara sensor dan sumber interferensi untuk menenangkan arus, serta kedalaman pencelupan minimal adalah 15 mm, lebih baik lagi jika di tengah pipa.
Suhu
Stratifikasi suhu
Stratifikasi suhu yang signifikan dapat terjadi di dalam pipa, terutama dengan media oli. Dalam kasus khusus ini, harap perhatikan hal berikut ini:
Disarankan untuk memasang sensor di tengah pipa untuk meminimalkan pengaruh suhu sekitar di ujung sensor. Kami menawarkan sensor dengan berbagai ukuran panjang ujung pengukuran untuk keperluan ini.
Perbedaan suhu
Karena perpindahan panas antara casing sensor dan ujung sensor, suhu media dan suhu sekitar sebaiknya hanya memiliki perbedaan kecil, terutama pada aplikasi udara dan gas. Berdasarkan prinsip pengoperasian termal, ujung sensor yang ditempatkan di tengah media harus memiliki suhu yang sama dengan media agar dapat mencapai akurasi pengukuran yang ditentukan.
Lonjakan suhu
Perubahan suhu yang cepat dan tidak merata dapat menyebabkan kesalahan interpretasi sementara. Gradien suhu mengindikasikan seberapa besar perubahan suhu dalam interval waktu tertentu. Semakin besar gradien suhu, semakin cepat suhu media naik atau turun. Gradien suhu > 0,5 K/mnt dapat memengaruhi akurasi pengukuran sensor termal secara signifikan, karena sensor dan elemen referensi memiliki koneksi termal yang berbeda dengan media akibat adanya stratifikasi suhu.
Kesimpulan tentang pemasangan
Karena ada banyak macam situasi aplikasi, media, dan pemasangan, catatan dalam petunjuk pengoperasian mencantumkan persyaratan minimal untuk bagian inlet dan outlet (D = diameter) agar dapat mencapai hasil pengukuran yang konsisten. Untuk mencapai kinerja terbaik: semakin jauh jarak antara sumber interferensi (S) dengan sensor, semakin stabil juga profil alirannya.
Penting untuk dipahami bahwa setiap sensor aliran termal, seperti apa pun desainnya, hanya mengukur kecepatan aliran pada satu titik di dalam pipa.