- Sensor aliran
- Produk- inovasi
- SMF induktif magnetik
Meteran aliran higienis SM Foodmag untuk industri makanan
Dalam industri makanan dan minuman, standar higienis yang ketat dan kondisi pengoperasian yang menantang sangat penting untuk menjamin kualitas produk dan keamanan konsumen. Sensor yang digunakan harus tahan terhadap berbagai jenis media, suhu tinggi, fluktuasi suhu, serta siklus pembersihan yang sering dilakukan, untuk menjamin operasi yang lancar dan proses yang andal.
Cari tahu tentang meteran aliran SM Foodmag baru yang dikembangkan secara khusus untuk industri makanan.
Satu sensor, 4 nilai proses
Sensor ini mendeteksi laju aliran, volume total, dan arah aliran yang aktual, serta keberadaan media (sering disebut dengan pendeteksian pipa kosong). Selain itu, nilai konduktivitas dan suhu dikirim ke pengontrol dan level IT melalui IO-Link, sehingga meningkatkan transparansi dalam sistem. Variabel pengukuran sekunder biasanya digunakan untuk mengenali tren dan melakukan perbandingan.
Kokoh dan tahan
Casing baja tahan karat yang ringkas dan dilas sepenuhnya, koneksi M12 untuk suplai daya dan output, serta ketahanan terhadap suhu hingga 150 °C menjadikan sensor ini solusi jangka panjang yang andal. Sensor ini tidak memiliki permukaan yang dapat diserang oleh agen pembersih, dan mengagumkan dengan ketahanan jangka panjang.
Perbandingan langsung antara SM Foodmag dan sensor aliran higienis konvensional (MID) dapat ditemukan di sini.
Konfigurasi kustom, diadaptasi untuk kebutuhan Anda
Dimensi instalasi standar untuk pipa pengukur dan pilihan fleksibel untuk segel dan adaptor proses memudahkan integrasi dengan pabrik Anda, juga dengan peralatan yang sudah ada. Konfigurasi solusi Anda dengan konfigurator Pembuat Solusi ifm.
Display 3,5” grafis penuh termasuk LED status 360°
Hingga empat nilai proses dapat ditampilkan secara bersamaan pada display 3,5” dengan grafis penuh yang menghadirkan transparansi maksimal. Instruksi pengoperasian, lembar data, dan sertifikat pabrik juga dapat diakses dengan cepat melalui kode QR pada perangkat. Status sensor dapat ditampilkan melalui LED 360° yang dapat diprogram. Atau, LED dapat dikendalikan melalui pengontrol untuk menampilkan status sistem.
Panduan pemasangan untuk pengaturan cepat
Panduan pemasangan dan struktur menu berbasis aplikasi memungkinkan penyiapan yang cepat. Pengaturan tambahan, informasi nilai proses, atau data riwayat juga dapat diakses dengan cepat dan mudah.
Lihat sendiri betapa mudah menggunakannya dengan click dummy kami. Gunakan slider di bawah untuk menyimulasikan perubahan nilai proses.
Click dummy mungkin berbeda dengan aslinya dan tidak merefleksikan seluruh fungsi.
Pengujian internal dan eksternal yang komprehensif memastikan bahwa SM Foodmag bisa tahan terhadap kondisi ekstrem dalam produksi sehari-hari di industri makanan dalam jangka panjang.
Meteran aliran konvensional
Konsep koneksi
- Perkabelan listrik memerlukan dua kabel: suplai daya dan output.
- Ruang terminal hanya menyediakan ruang yang sempit untuk perkabelan, sehingga mempersulit pemasangan.
- Memasang kabel pada koneksi klem meningkatkan probabilitas kesalahan dan memperpanjang waktu pengaturan.
- Jika konektor kabel tidak tersegel dengan benar, ada risiko masuknya kelembapan yang bisa menyebabkan kerusakan elektronik.
Desain mekanis
- Berbagai perangkat yang kini tersedia di pasaran memiliki casing yang besar dan memakan tempat. Pemasangan di ruang terbatas atau instalasi kecil (misalnya, skid) identik dengan kerja tambahan.
- Karena beratnya casing elektronik serta desain dari dudukan display, terdapat risiko kerusakan mekanis dan elektronik dalam instalasi yang memiliki getaran kuat.
- Penutup casing elektronik yang dapat dilepas memberikan akses ke display, perkabelan, dan elektronik. Tetapi, kelembapan dapat memasuki casing.
Indikasi
- Display kecil atau satu baris hanya dapat menampilkan sedikit informasi proses. Keterbacaan bisa menjadi sulit, tergantung pada lokasi pemasangan.
- Tombol tekan atau layar sentuh optis sulit dioperasikan di lingkungan basah atau saat mengenakan sarung tangan.
- Struktur menu yang kompleks memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pengaturan.
Komunikasi industri
- Koneksi Ethernet langsung meningkatkan biaya perangkat dan mempersulit penanganan alamat IP. Setiap perangkat memerlukan satu alamat IP.
Fungsi sensor
- Analisis kesalahan tidak dapat dilakukan dengan efisien menggunakan sinyal analog, karena nilai substitusi yang diberikan kurang dari 4 mA atau lebih dari 20 mA.
- Tegangan yang diberikan atau output yang ada hanya dapat diperiksa dengan multimeter saat perangkat terbuka. Lagi-lagi, kelembapan dapat masuk.
- Ringkasan parameter dapat didownload melalui server web (mengakibatkan biaya tambahan) atau secara langsung pada perangkat.
SM Foodmag ifm
Konsep koneksi
- Hanya perlu satu kabel: suplai daya dan output digabung menjadi satu
- Koneksi M12 berada di bagian belakang perangkat dan dapat diakses dengan bebas.
- Konektor M12 pre-wired mencegah kesalahan perkabelan di sisi perangkat.
- Koneksi M12 dikombinasikan dengan kabel koneksi dari ifm mencegah masuknya kelembapan ke dalam casing elektronik.
Desain mekanis
- Berkat desain casing yang ringkas, SM Foodmag juga dapat digunakan di ruang yang terbatas.
- Casing elektronik yang lebih ringan meningkatkan ketahanan terhadap getaran dan guncangan.
- Elektroniknya selalu terlindungi. Tidak perlu membuka casing.
Indikasi
- Display ukuran besar 3,5” mudah dibaca bahkan dari jauh, serta dapat menampilkan visualisasi hingga empat nilai pengukuran secara bersamaan. Ring LED 360° juga memberikan indikasi visual mengenai status pengoperasian sensor.
- Tombol tekan kapasitif mudah digunakan bahkan di lingkungan basah dan saat mengenakan sarung tangan.
- Panduan pemasangan dan struktur menu berbasis aplikasi meningkatkan kemudahan bagi pengguna saat melakukan pemrograman.
Komunikasi industri
- Kelebihan yang ditawarkan IO-Link adalah 4 hingga 8 perangkat yang dapat diintegrasikan per master IO-Link, sehingga signifikan mengurangi penanganan IP. Hanya satu alamat IP yang digunakan per master IO-Link.
Fungsi sensor
- Selain nilai penggantian, pengguna juga mendapatkan indikasi melalui LED status pengoperasian saat dalam status kesalahan. Sensor ini juga menyimpan hingga 200 hasil. 20 kejadian terakhir dapat diakses melalui display. Selain itu, semua kejadian yang tersimpan dapat dilihat melalui moneo.
- Nilai tegangan dan analog (dalam mA) yang diberikan pada output dapat dibaca melalui tampilan nilai proses yang mendetail. Tidak diperlukan pengukuran manual.
- Ringkasan dari parameter yang diatur tersedia dalam menu servis. Anda dapat memilih antara “tampilkan semua parameter” atau “hanya parameter yang disesuaikan”. Ringkasan tersebut juga dapat didownload melalui moneo.
Nilai tambah berkat IO-Link
- Proses transparan
SM Foodmag adalah perangkat pertama dalam tipe ini yang dapat mengirim beberapa nilai pengukuran, seperti laju aliran, volume total, suhu dan konduktivitas melalui IO-Link. Hal ini memungkinkan Anda untuk memantau ringkasan proses Anda secara komprehensif. - Pembuatan log serta simulasi nilai proses dan kejadian
Selain menampilkan dan membuat log nilai proses, hingga 20 kejadian juga dapat diakses pada perangkat, dan hingga 200 kejadian dapat disimpan, dilihat, dan didownload melalui IO-Link. - Transmisi data yang bebas dari kehilangan dengan teknologi koneksi tanpa pelindung
IO-Link memungkinkan transmisi data yang bebas dari kehilangan, karena hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari berkat komunikasi digital dan tidak pengaruh oleh faktor eksternal, seperti medan magnet. Jadi, ini tidak berpengaruh pada transmisi data. - Konfigurasi fleksibel dari jarak jauh atau langsung pada HMI
Sensor ini dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link. Pengaturan juga dapat dilakukan baik dari jarak jauh maupun selama pengoperasian melalui IO-Link.
Merencanakan penggantian perangkat? Berkat fungsi pencadangan dan pemulihan, pengaturan parameter dicadangkan dan dipulihkan secara otomatis, sehingga mempermudah saat penggantian perangkat, karena cukup dengan menukar perangkat.