• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Master IO-Link dengan kemampuan multi-protokol untuk solusi otomatisasi yang dapat disesuaikan

Master IO-Link dengan kemampuan multi-protokol untuk solusi otomatisasi yang dapat disesuaikan

Gudang Logistik

Meningkatkan integrasi IO-Link ke level baru

Master IO-Link warna hitam dari seri AutomationLine ini merupakan generasi baru dari solusi otomatisasi terdesentralisasi. Master IO-Link ini memungkinkan komunikasi IO-Link yang berkinerja tinggi dan serbaguna, sekaligus mengurangi beban kerja tekis dan menawarkan konektivitas fieldbus yang fleksibel.

Kokoh untuk aplikasi di lapangan yang terdesentralisasi

Casing dari plastik yang diperkuat serat kaca dan panel sirkuit cetak yang sepenuhnya dilapisi resin menjamin ketahanan yang tinggi. Dengan peringkat perlindungan IP67 dan rentang suhu –40...70 °C, perangkat ini sangat cocok untuk lingkungan industri yang menantang.

Konfigurasi I/O yang fleksibel

Berkat arsitektur perangkat yang telah dioptimalkan, hingga 16 input digital dan 16 output digital dapat dikonfigurasi dan dioperasikan secara fleksibel melalui 8 port IO-Link. Setiap port mendukung IO-Link kelas A dan B serta memungkinkan pengalihan beban tinggi.

Peringkat arus tinggi untuk aktuator

Dengan peringkat arus hingga 2 A per output, master IO-Link sangat cocok untuk aplikasi yang melibatkan aktuator berdaya tinggi. Area aplikasi yang umum meliputi teknologi konveyor dan intralogistik, misalnya untuk kontrol roller bermotor, penggerak konveyor, diverter, atau stopper secara langsung.

Suplai energi yang efisien dan jaringan yang simpel

Konsep ground bersama (GND US = GND UA, tanpa pemisahan listrik) memungkinkan konfigurasi port yang simpel dan fleksibel. Input selalu disuplai dari US, sedangkan output selalu disuplai dari UA. Hal ini menghasilkan desain perangkat yang ringkas dan hemat biaya. Fungsi daisy-chain terintegrasi memungkinkan suplai tegangan dengan mudah ke beberapa master IO-Link dan secara signifikan mengurangi upaya pemasangan kabel di lapangan.

Kemampuan multi-protokol untuk konsep sistem yang fleksibel

Berkat interface multi-protokol terintegrasi, master IO-Link dari AutomationLine dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai arsitektur fieldbus. Hal ini mendukung standarisasi di bidang rekayasa mekanis dan bidang pabrik, mengurangi variasi tipe, serta secara berkelanjutan meminimalkan beban kerja teknis.