• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Modul IO-Link analog yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel

Modul IO-Link analog yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel

stasiun pembangkit listrik tenaga gabungan

Skenario penerapan analog

Modul IO-Link analog memadukan teknologi analog yang telah teruji dengan komunikasi IO-Link modern yang menjembatani kesenjangan antara sistem yang sudah ada dan otomatisasi digital. Penerapan yang umum meliputi pengelolaan air dan air limbah di mana level air dideteksi dan katup dikontrol secara otomatis, semuanya melalui satu port. Modul ini juga memungkinkan kontrol aliran, tekanan, dan suhu yang andal dalam sistem pendingin server. Hal ini memungkinkan sensor dan aktuator analog yang sudah ada diintegrasikan dengan mudah dan efisien ke dalam infrastruktur IO-Link.

Prinsip pengoperasian

Empat port yang dapat dikonfigurasi dengan bebas, masing-masing dengan satu input dan satu output analog, memberikan fleksibilitas yang maksimal. Dengan menggunakan splitter Y, sensor dan aktuator bisa dioperasikan bersamaan di satu port, sementara sinyal analog dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam pengontrol melalui IO-Link. Untuk aplikasi yang sensitif terhadap kebersihan, tersedia pula versi khusus untuk makanan yang tangguh dengan peringkat IP69, soket baja tahan karat, dan bahan casing yang sesuai standar makanan yang siap digunakan dalam kondisi industri berat sehari-hari.

Beli produk