- Berita produk
- IO-Link
- Modul output IO-Link untuk peralihan aman dan non-reaktif
Modul output IO-Link untuk peralihan aman dan non-reaktif
Menjalankan tugas peralihan secara terdesentralisasi dengan aman
Dengan modul output digital IO-Link yang baru, ifm menawarkan solusi andal untuk tugas peralihan yang terdesentralisasi dalam aplikasi yang terkait dengan keamanan. Modul ini telah dikembangkan secara khusus untuk aplikasi dengan peralihan arus yang tinggi dan sekaligus menjaga isolasi listrik, serta bebas dari interferensi.
Dua sirkuit independen per modul
Setiap modul memiliki 16 output digital yang diisolasi secara elektris dalam dua kelompok. Hal ini memungkinkan aktuator untuk dikontrol secara bertarget dalam dua sirkuit independen. Hingga 4A dapat dialihkan per port, dan total arus per modul dapat mencapai 16A.
Peralihan yang aman (dinonaktifkan)
Yang membuat modul baru ini istimewa adalah non-interaksinya hingga Performance Level d (Kategori 3). Desain khusus ini menghilangkan kesalahan teoretis di mana output tetap disuplai tegangan meskipun tegangan suplai telah dimatikan.
Berbagai macam aplikasi
Modul ini digunakan ketika arus tinggi perlu dialihkan dan fungsi keamanan perlu untuk diimplementasikan, misalnya dalam otomatisasi industri, industri otomotif, farmasi, kimia, dan makanan.
Versi dengan peringkat perlindungan IP69 tersedia untuk digunakan di area higienis dan basah.
Modul IO-Link menawarkan cara yang hemat biaya untuk memenuhi persyaratan Machinery Directive tanpa mengorbankan ketersediaan dan keandalan.