• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Modul IO-Link AutomationLine dengan input/output digital

Modul IO-Link AutomationLine dengan input/output digital

Sistem Logistik

Input dan output digital yang fleksibel dengan koneksi IO-Link

Modul AutomationLine memiliki 8 port, masing-masing dengan dua saluran. Di AL2821, port-port ini dapat dikonfigurasi secara terpisah sebagai input atau output digital. Di AL2841, port-port ini digunakan khusus sebagai input digital.

Koneksi melalui IO-Link memungkinkan integrasi yang mudah dan hemat ruang ke dalam arsitektur sistem yang sudah ada.

Konsep perangkat dasar dengan volume data yang dioptimalkan

Dengan berfokus secara khusus pada data proses dan diagnostik yang penting, modul AutomationLine menjadi alternatif hemat biaya dibandingkan modul IO-Link dengan fungsi yang lebih luas. Modul ini sangat cocok untuk sistem dan aplikasi yang memerlukan fungsi dasar yang andal. Jumlah data yang lebih sedikit mempermudah konfigurasi serta menekan biaya rekayasa dan biaya sistem.

Desain kokoh untuk aplikasi di lapangan yang terdesentralisasi

Modul-modul ini memiliki casing AutomationLine yang kokoh dan dirancang untuk digunakan di lingkungan industri yang menantang. Dengan peringkat perlindungan IP67 dan rentang suhu yang lebih luas antara -40...+70 °C, modul-modul ini cocok untuk penggunaan berkelanjutan di lapangan.