• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Modul IO-Link DX dengan input/output digital

Modul IO-Link DX dengan input/output digital

Sistem Logistik

Input dan output digital yang fleksibel dengan koneksi IO-Link

Modul AutomationLine DX menawarkan 8 port yang dapat dikonfigurasi secara terpisah sebagai input atau output digital (masing-masing 2 per port).

Koneksi melalui IO-Link memungkinkan integrasi yang mudah dan hemat ruang ke dalam arsitektur sistem yang sudah ada.

Konsep perangkat dasar dengan volume data yang dioptimalkan

Dengan berfokus secara khusus pada data proses dan diagnostik yang penting, modul DX menjadi alternatif hemat biaya dibandingkan modul IO-Link dengan fungsi yang lebih luas. Modul ini sangat cocok untuk sistem dan aplikasi yang hanya memerlukan fungsi dasar yang andal. Jumlah data yang lebih sedikit mempermudah konfigurasi serta menekan biaya rekayasa dan biaya sistem.

Desain kokoh untuk aplikasi di lapangan yang terdesentralisasi

Modul ini memiliki casing AutomationLine yang kokoh dan dirancang untuk digunakan di lingkungan industri yang menantang. Dengan peringkat perlindungan IP67 dan rentang suhu yang lebih luas, yaitu -25...+60 °C, modul ini cocok untuk penggunaan berkelanjutan di lapangan.