- Berita produk
- IO-Link
- Master IO-Link dari PerformanceLine
Master IO-Link dari PerformanceLine
Node data terdesentralisasi dengan koneksi yang aman
Master IO-Link siap pakai di lapangan dari seri PerformanceLine merupakan komunikator yang andal dan terdesentralisasi antara sensor, aktuator, pengontrol, dan level IT.
Varian dengan server OPC UA terintegrasi memungkinkan komunikasi standar secara langsung dari master IO-Link ke level IT, jadi tidak lagi memerlukan gateway tambahan. Data sensor dan informasi status dapat dibaca langsung dan diproses lebih lanjut secara independen dari platform.
Tersedia hingga 16 ampere
Master IO-Link dapat disuplai dengan arus hingga 16 ampere melalui konektor M12 dengan kode L yang telah distandarisasi. Setiap port dapat menyediakan arus maksimal 2 ampere yang cukup untuk mengontrol misalnya katup solenoid yang berukuran besar atau aktuator yang intensif energi lainnya. Fungsi daisy-chain terintegrasi memungkinkan beberapa master dihubungkan ke satu suplai daya, jadi semakin lebih mengurangi upaya pemasangan kabel.
Pemantauan energi
Pembatasan arus dapat diatur untuk setiap port. Selain itu, nilai tegangan dan arus dapat diukur di setiap port. Jadi, Anda dapat dengan mudah menentukan kebutuhan energi sistem dan menganalisisnya di sistem ERP.