- Vision érzékelők
- O2U típusú univerzális érzékelő
O2U univerzális érzékelő: Kódolvasó és tárgyfelismerő egyben
Az első Vision érzékelő IO-Linkkel
A Vision-rendszerek számos alkalmazásban nélkülözhetetlenek, különösen a minőségellenőrzésben a kódok azonosítása vagy az alkatrészek ellenőrzése során. Az O2U az elődmodellek, így az O2I5 és az O2D5 sikerére épít, amelyek már számos ipari területen alkalmazásra kerültek. Ez az új univerzális készülék egyesíti elődeinek teljesítőképességét, és így lehetőséget nyújt egyidejűleg a következőkre:
- különböző kódtípusok, például 1D- és 2D-kódok vagy karakterek (OCR) ellenőrzésére.
- alkatrészek felületeinek és kontúrjainak megbízható érzékelésére, és azok minőségének ellenőrzésére.
- objektumok dinamikus követésére a horgony funkciónak köszönhetően.
- alkatrészek mérésére, valamint a pozíció és a forgáspozíció érzékelésére.
- a robot-érzékelő-kalibrálásnak köszönhetően a tárgypozíciók és forgáspozíciók közvetlenül a robotnak való elküldésére a megfelelő koordinátarendszerben.
Ez új lehetőségek sokaságát nyitja meg mind meglévő, mind pedig új alkalmazások megoldásához.
Egy univerzális készülék az összes létező funkcióval
Az új készülék a felületvizsgálat, a kontúrfelismerés, az 1D- és 2D-kódolvasás, a karakterfelismerés (OCR) és több horgony funkció kombinációját kínálja az alkatrészkövetéshez.
Az összes általánosan elterjedt interfész támogatása
A következő interfészek támogatottak: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP és IO-Link.
Egyszerű üzembe helyezés/kezelhetőség az ifm Vision Assistant segítségével
Az „ifm Vision Assistant” segítségével Vision érzékelőink működtetése egyszerű és intuitív, mivel nem igényel programozási ismeretet.
Sokoldalú szűrőopciók a megbízható tárgyfelismeréshez
A különböző színopciók és polarizációs szűrők lehetővé teszik, hogy az érzékelő az alkalmazások és környezeti szcenáriók széles köréhez igazodjon, így biztosítva a megbízható tárgyfelismerést.
Hatékony valós idejű felügyelet és eszközcsere
A képi paraméterek, az élőkép vagy a keresési zónák (ROI-k) tényezők ellenőrzésével történő valós idejű felügyeletnek köszönhetően eszközcsere esetén az eltérések a lehető leggyorsabban észlelhetők és a referencia-kép átvitelével korrigálhatók.
Robusztus a külső fénnyel szemben
Az érzékelő rendkívül robusztus a külső fény behatásaival szemben, mivel több, különböző képfelvételi paraméterekkel készült képet használ.
Autóipar
Az érzékelő egyidejűleg olvassa a jármű ajtajának vonalkódját az objektum azonosításához, és kontúrelemzést végez a méretek ellenőrzéséhez.
Robotika és szerelés
Először a robot leolvassa a kódot. Ezután alkatrészkeresést végez, hogy a megfelelő terméket elhelyezze a dobozban.
Intralogisztika
Az érzékelő rögzíti a raklapok méreteit és egyidejűleg leolvassa a rajtuk található kódokat
Autóipari beszállító/fémmegmunkálás
Miközben kontúrelemzés kerül végrehajtásra az alkatrész kivágásánál, a további alkatrészkövetés érdekében kiolvasásra kerül egy perforált 2D kód.
Automatizálási és vezérlőrendszerek
A kiolvasott kódoktól függően alkatrészspecifikus minőségellenőrzés kerül elvégzésre.
Csomagolóipar
Miközben a minőségmegőrzési idő és a sorozatszám leolvasása zajlik, az érzékelő egyidejűleg ellenőrzi, hogy a címke helyesen került-e felragasztásra.
A képfelvétel kiváltható a trigger bemeneten lévő bináris érzékelővel (pl. tárgyreflexiós fényérzékelő) vagy a folyamatinterfészen (EtherNet/IP vagy TCP/IP) keresztül adott paranccsal. Alternatívaként lehetőség van fix képkockasebességgel történő folyamatos rögzítésre.
Az ifm Y-elosztókat kínál a trigger érzékelők és külső megvilágító elemek egyszerű integrálásához. Lásd EVC847 (trigger érzékelőkhöz) és EVC848 (külső világításhoz).
- O2D5xx Vision érzékelő
- PC a paraméterezéshez
- Ipari PC vagy PLC a kiértékeléshez és vezérléshez
- Bináris trigger érzékelő
- Feszültségellátás
- Opcionális kiegészítő megvilágítás
- Egyszerű integráció az IO-Link segítségével, mivel az O2U univerzális érzékelő közvetlenül integrálható a meglévő IO-Link infrastruktúrába
- Egyszerű tanítás az érzékelő alkalmazásbeállításaihoz
- Vision Assistant szoftver az igényes Vision-feladatokhoz
- Adatok küldése IO-Link-en keresztül a gyors COM3 szabványban, adatblokkok automatikus felosztása
- Az érzékelőparaméterek közvetlenül a vezérlésből állíthatók be, így könnyen megvalósítható az alkalmazkodás a változó termékekhez vagy üzemi folyamatokhoz