- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Kémiailag ellenálló kapacitív érzékelők
Kémiailag ellenálló kapacitív érzékelők
Tökéletes kapcsolásipont-beállítás
Az új kapacitív érzékelők kiemelkedő műszaki adataikkal és az ifm innovatív, szabadalmaztatott megjelenítési koncepciójával nyűgöznek le. Az érzékelő LED-sávos kijelzője lehetővé teszi a kapcsolási pont optimális hozzáigazítását az alkalmazási feltételekhez. A kapcsolási pont mindig a kijelző közepén van, a kétoldali zöld LED-ek jelzik a megbízhatóságot. A lerakódások és anyagváltozások közvetlenül láthatóak, így a kapcsolási pont könnyen és pontosan beállítható potenciométer vagy IO-Link segítségével.
Kémiailag ellenálló
A robusztus és vegyszernek ellenálló PP-ház kifejezetten úgy került kialakításra, hogy tartósan megállja a helyét savakkal és lúgokkal terhelt területeken is. Ez teszi az érzékelőt különösen tartós és megbízhatóvá, még igényes ipari körülmények között is. Tipikus alkalmazási területei a félvezető-, a napenergia- és a vegyipar.
Termelési hulladékok megelőzése
Az IO-Link folyamatérték információt nyújt a beépítésről és az esetleges rátapadásokról, növeli a termelés biztonságát és megelőzi a leállásokat, ami költségmegtakarítást és zavartalan üzemet biztosít.
A küszöbön álló hibák korai észlelésével és megelőzésével minimálisra csökken a meghibásodások vagy leállások kockázata. Az egyértelmű LED-kijelző megkönnyíti a folyamatbeállításokat, és lehetővé teszi a felhasználó számára a kapcsolási pontok egyszerű beállítását.