- Termék újdonságok
- IO-Link
- Egyszerűen és utólag felszerelhető Bluetooth mesh rendszer
Egyszerűen és utólag felszerelhető Bluetooth mesh rendszer

A meglévő rendszer egyszerű digitalizálása
A Bluetooth mesh rendszerrel IT szinten könnyedén kiértékelheti a meglévő rendszeréből származó érzékelőadatokat. Az így szerzett információk segítségével növelheti rendszere hatékonyságát – jelentős kábelezési költségek nélkül.
Akár 50 érzékelő egyetlen mesh hálózatban
Egy bázisállomásból kiindulva – amely az IT szinttel folytatott kétirányú kommunikáció interfésze – akár 50 Bluetooth-adapter is kommunikálhat egymással titkosítottan. Az így létrejövő, az egész rendszerre kiterjedő mesh hálózaton keresztül még a legtávolabbi érzékelők adatcsomagjai is biztonságosan, vezeték nélkül jutnak el a bázisállomásra. Az adapterek közvetlenül az érzékelőre csavarozhatók, és a meglévő kábelen keresztül biztosítható az áramellátásuk. A helyi adottságoktól függően az egyes mesh csomópontok között akár 20 méter is lehet, így a rendszer nagyméretű létesítményekben is gond nélkül használható.