- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Hőmérséklet-plug higiéniai és ipari alkalmazásokhoz
Hőmérséklet-plug higiéniai és ipari alkalmazásokhoz
Digitalizálja hőmérsékletmérését
A hőmérséklet-plug a hőmérséklet-érzékelők ellenállásértékeit szabványosított analóg és kapcsolójelekké alakítja át. Az IO-Link használatával a mérési érték digitális formában is veszteségmentesen továbbítható. Ez teszi a hőmérséklet-plug-ot a meglévő berendezések digitális retrofitjének fontos elemévé.
Sokféleképpen alkalmazható
A 2, 3 vagy 4 vezetékes csatlakozásnak köszönhetően a hőmérséklet-plug közvetlenül vagy csatlakozókábelen keresztül csatlakoztatható minden szabványos PT elemhez (PT100/PT1000). A kis szerkezeti kialakítás a zord körülményekhez is alkalmas, mivel a plug a mérőszenzortól távol, biztonságos helyre szerelhető fel.
Plug & play
Ha a hőmérséklet-plug a mérőelemhez van csatlakoztatva, a készülék automatikusan felismeri azt. Ha a mérési tartomány gyárilag beállított skálázása megfelel az alkalmazás követelményeinek, nincs szükség további beállításokra. Szükség esetén a felhasználó egyszerűen beállíthatja a skálázást IO-Linken keresztül.
A szerelési költségek és hibaforrások minimalizálása
Két szabványosított M12 csatlakozás használatával a TP hőmérséklet-plug szerelési költsége egy szokásos fejbe épített / kalapsín távadóval szemben minimálisra csökken. Megszűnnek az olyan hibaforrások, mint pl. a kábelbilincsek.
Testreszabott beállítás
A tartósan nagy pontosság érdekében a kalibrálás után a hőmérséklet-plug egyedileg is beállítható. Ehhez a TP számos beállítási lehetőséget kínál, amelyekkel tökéletesen összehangolhatja rendszerét.