- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Páratartalom-érzékelő: Így biztosíthatja folyamatai számára a megfelelő klímát
Páratartalom-érzékelő: Így biztosíthatja folyamatai számára a megfelelő klímát
- A hőmérséklet és a páratartalom egyszerű felügyelete villamos berendezések, kapcsolószekrények vagy gyártási folyamatok védelméhez
- Plug & Play a csavaros vagy a kalapsínszerelés és az M12-csatlakozásnak köszönhetően
- Az adatok kiadása analóg jellel vagy IO-Linken keresztül
Plusz teljesítmény az IO-Link révén
- Egyszerű érzékelőcsere az automatikus paraméterezésnek köszönhetően az IO-Link masterhez való csatlakozáskor
A hőmérséklet és a páratartalom folyamatos felügyelete
A páratartalom-érzékelő átláthatóságot és biztonságot teremt a villamos szerelvények és az érzékeny gyártási folyamatok számára. A szerelvények a fali vagy a kalapsínszereléshez, valamint a szabványos M12-csatlakozás gyors és hibátlan telepítést garantálnak. Az érzékelő kiviteltől függően analóg vagy digitális úton IO-Linken keresztül továbbítja a hőmérséklet és a páratartalom adatait a vezérlésbe. Így a kapcsolószekrények vagy próbapadok, valamint bizonyos mértékig az időjárási körülményeknek kitett elektromos szerelvények, pl. italautomaták, radarok mérési pontjai vagy jegyautomaták számára biztosítható a védelem a nedvesség okozta hibás működés vagy rövidzárlatok ellen. A hőmérséklet- vagy nedvesség-érzékeny gyártási folyamatok minősége megbízhatóan biztosítható a helység klímájának folyamatos felügyeletével.